Набор кабелей для OM-адаптеров с пружинными клеммами

Статья №.: SV 9340850

Подготовленные провода подключения для индивидуального подключения коммутационных устройств.

Статья №.:
SV 9340850
Описание продукта
Подготовленные провода для индивидуального подключения коммутационного оборудования, монтируются на ОМ-адаптерах с пружинными клеммами.
Материал
Изоляция ПВХ
Термостойкость до 105 °C
Ультразвуковое уплотнение обоих концов проводов
AWG
AWG|14 = 2,08|мм² ≙ 2,5|мм²
Указание
AWG = American Wire Gauges
Размер
Длина: 140 мм
Упаковка
15 шт.
Вес нетто
0,03 kg
Gross weight
0,058 kg
Доля меди (кг / штук)
0,002
Код ТНВЭД
85444290
EAN
4028177502703
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Описание продукта
SV набор кабелей, AWG 14, L: 140 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk