- Артикульный номер:
- SV 9340.860
- Описание продукта
- Подготовленные провода для индивидуального подключения коммутационного оборудования, монтируются на ОМ-адаптерах с пружинными клеммами.
- Материал
- Изоляция ПВХ
Термостойкость до 105 °C
Ультразвуковое уплотнение обоих концов проводов
- AWG
- AWG|12 = 3,31|мм² ≙ 4|мм²
- Указание
- AWG = American Wire Gauges
- Размер
- Длина: 140 мм
- Упаковка
- 15 шт.
- Вес нетто
- 0,075 kg
- Gross weight
- 0,085 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,003
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177502710
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Описание продукта
-
SV набор кабелей, AWG 12, L: 140 мм