- Артикульный номер:
- SV 9340.880
- Описание продукта
- Подготовленные провода для индивидуального подключения коммутационного оборудования, монтируются на ОМ-адаптерах с пружинными клеммами.
- Материал
- Изоляция ПВХ
Термостойкость до 105 °C
Ультразвуковое уплотнение обоих концов проводов
- AWG
- AWG|8 = 8,37|мм² ≙ 10|мм²
- Указание
- AWG = American Wire Gauges
- Размер
- Длина: 140 мм
- Упаковка
- 6 шт.
- Вес нетто
- 0,06 kg
- Gross weight
- 0,088 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,009
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177502734
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Описание продукта
-
SV набор кабелей, AWG 8, L: 140 мм