- Статья №.:
- SV 9340890
- Описание продукта
- Подготовленные провода для индивидуального подключения коммутационного оборудования, монтируются на ОМ-адаптерах с пружинными клеммами.
- Материал
- Изоляция ПВХ
Термостойкость до 105 °C
Ультразвуковое уплотнение обоих концов проводов
- AWG
- AWG|6 = 13,3|мм² ≙ 16|мм²
- Указание
- AWG = American Wire Gauges
- Размер
- Длина: 140 мм
- Упаковка
- 6 шт.
- Вес нетто
- 0,12 kg
- Gross weight
- 0,128 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,014
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177502741
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Описание продукта
-
SV набор кабелей, AWG 6, L: 140 мм