OM-несущие элементы без системы контактов

Статья №.: SV 9340260

Для монтажа коммутационных приборов со внешним питанием.

Статья №.:
SV 9340260
Описание продукта
Для монтажа коммутационных приборов со внешним питанием.
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
Корпус: RAL 7035
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Тип несущих шин
Support frame, PinBlock
Количество полюсов
3-пол.
PinBlock
Да
Размер
Ширина: 45 мм
Высота: 208 мм
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Несущая рама (Ш x В)
45 мм x 170 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,219 kg
Gross weight
0,22 kg
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177504363
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Описание продукта
SV OM-несущий элемент, ШВ: 45x208 мм, несущая рама, штырьковый блок, без системы контактов
Допуски
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk