Сдвоенные провода для ОМ-адаптеров с пружинной клеммой 2,5 – 16 мм²

Статья №.: SV 9340.820

Подготовленные провода подключения для индивидуального подключения макс. двух коммутационных устройств к каждому адаптеру.

Статья №.:
SV 9340.820
Описание продукта
Подготовленные провода подключения для индивидуального подключения макс. двух коммутационных устройств к каждому адаптеру.
Материал
Изоляция ПВХ
Термостойкость до 105 °C
Ультразвуковое уплотнение обоих концов проводов
AWG
AWG|10 = 5,26|мм² ≙ 6|мм²
Указание
AWG = American Wire Gauges
Размер
Длина: 140 мм, 250 мм
Упаковка
6 шт.
Вес нетто
0,138 kg
Gross weight
0,16 kg
Доля меди (кг / штук)
0,013
Код ТНВЭД
85444290
EAN
4028177583573
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV сдвоенный проводник, AWG 10, L1: 140 мм, L2: 250 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk