- Статья №.:
- SV 9342500
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Защитный кожух клемм
Установочная шпонка
- Тип подключения (электрического)
- Рамная клемма
- Номинальный ток макс.
- 160 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 3~
- Отвод проводов
- сверху
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Указание
- Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства
- Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Размер
- Ширина: 90 мм
Высота: 215 мм
- Подключение проводов
- 35 ‐ 120 мм²
- Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
- 18,5 x 15,5 мм
- Подходит для производителя (тип)
- ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2)
- Allen Bradley (140-CMN)
- Eaton (NZM1, BZM B1)
- GE (FD160)
- Legrand (DPX 125, DPX 160)
- OEZ (BC160N)
- Schneider Electric (NS80, NSC100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11)
- Terasaki (E125, S125)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,799 kg
- Gross weight
- 0,804 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,202
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177503779
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
-
SV адаптер силового выключателя, 160 А, 690 В, 3-пол., отвод проводов сверху, подключение круглых проводов 35-120 мм², клемма ШВ: 18,5x15,5 мм