Адаптер силового выключателя 3-пол.

Статья №.: SV 9342.510

Адаптеры силовых выключателей для универсального и простого монтажа силовых выключателей.

Статья №.:
SV 9342.510
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Защитный кожух клемм
Установочная шпонка
Тип подключения (электрического)
Рамная клемма
Номинальный ток макс.
160 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 3~
Отвод проводов
снизу
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Указание
Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства
Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Количество полюсов
3-пол.
Размер
Ширина: 90 мм
Высота: 215 мм
Подключение проводов
35 ‐ 120 мм²
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
18,5 x 15,5 мм
Подходит для производителя (тип)
ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2)
Allen Bradley (140-CMN)
Eaton (NZM1, BZM B1)
GE (FD160)
Legrand (DPX 125, DPX 160)
OEZ (BC160N)
Schneider Electric (NS80, NSC100)
Schrack (MC1)
Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11)
Terasaki (E125, S125)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,778 kg
Gross weight
0,82 kg
Доля меди (кг / штук)
0,202
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177503786
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV адаптер силового выключателя, 160 А, 690 В, 3-пол., отвод проводов снизу, подключение круглых проводов 35-120 мм², клемма ШВ: 18,5x15,5 мм
Допуски
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk