Вставной элемент для адаптеров силовых выключателей

Статья №.: SV 9342.720

Для увеличения монтажной ширины.

Статья №.:
SV 9342.720
Описание продукта
Для увеличения монтажной ширины со 140 до 190 мм.
Материал
ABS
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. материал для подключения силовых выключателей Siemens VL630 (3-пол.)
Указание
Для расширения одного адаптера необходимо 4 шт
Подходит для арт. №
9345.700
9345.710
9345.720
9345.730
Размер
Ширина: 25 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,504 kg
Gross weight
0,56 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177503830
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV вставной элемент, для адаптера силового выключателя 400/630 А, Ш: 25 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Документация
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk