- Артикульный номер:
- SV 9345.604
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Полоски подключения
Установочная шпонка
- Номинальный ток макс.
- 250 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 4~
- Electrical ratings UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, circuit breaker max. 250 A, DIVQ/7
- Отвод проводов
- сверху
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Указание
- Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства
- Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
- Количество полюсов
- 4-пол.
- Размер
- Ширина: 140 мм
Высота: 310 мм
- Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Подходит для производителя (тип)
- ABB (T3S, XT3)
- Eaton (NZM2-4/250 A)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,405 kg
- Gross weight
- 2,516 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 1,134
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177679979
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
-
SV адаптер силового выключателя, 250 А, 690 В, 4-пол., отвод проводов сверху, с уголками подключения