- Артикульный номер:
- SV 9345.704
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Медный ролик
Винты подключения
Контактные поверхности
- Номинальный ток макс.
- 500 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 4~
- Отвод проводов
- снизу
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Указание
- Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства
- Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
- Количество полюсов
- 4-пол.
- Размер
- Ширина: 185 мм
Высота: 300 мм
- Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Подходит для производителя (тип)
- ABB (Tmax T5)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,98 kg
- Gross weight
- 4,027 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 2,765
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177684515
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
-
SV адаптер силового выключателя, 500 А, 690 V, 4-пол., отвод проводов снизу, для приборов производства ABB