Предохранительные компоненты RiLine

Держатель предохранителей

3-полюсные, для предохранителей D02 E18, DII E27 и DIII E33

Держатель предохранителей

Расширение секции подключения для держателей предохранителей

Защита от прикосновения со всех сторон,...

Держатель предохранителей

Держатель предохранителей

3-полюсные, для расстояния в 60 мм между...

Держатель предохранителей

Держатель предохранителей D-Switch

Со встроенным мигающим сигнализатором и...

Держатель предохранителей

Кабельный канал для держателя предохранителей D-Switch

Для надежной и защищенной от...

Держатель предохранителей

Защита от прикосновения для держателей предохранителей

Защита предохраняет от прикосновения...

Держатель предохранителей

Панель, боковая для держателей предохранителей

Для монтажа при помощи зажимов на защите...

Держатель предохранителей

RiLineX bus-mounting fuse base

Bus-mounting fuse bases for RiLineX busbar system. Compact fuse holders ready for immediate use, for securely contacting the fuse inserts. The devices feature snap-on mounting with semi-automatic busbar adjustment.