Рамная клемма для планочных силовых разъединителей NH

Артикульный номер: SV 9346.450

Для планочных силовых разъединителей NH размера 1 - 3, для перестановки планок NH на рамные клеммы.

Артикульный номер:
SV 9346.450
Области применения
Для переоборудования планочных разъединителей NH для подключения круглых проводов через рамные клеммы.
Материал
Литая латунь
Поверхность
Никелированная
Подключение проводов
300 мм²
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
0,42 kg
Gross weight
0,447 kg
Код ТНВЭД
85389099
EAN
4028177631809
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Описание продукта
SV рамная клемма, для планочного силового разъединителя NH, разм. 1-3 (SV 9346XXX), подключение круглых проводов 35-300 мм²
Листы данных
Általános műszaki információk