Клемма для шин для планочных силовых разъединителей NH

Артикульный номер: SV 9346.470

Для планочных силовых разъединителей NH размера 00 - 3, для монтажа без сверления планок NH на системы шин с межцентровым расстоянием в 185 мм.

Артикульный номер:
SV 9346.470
Области применения
для монтажа разъединителя на шинную систему с межцентровым расстоянием 185 мм.
Подходит для арт. №
9346040
9346050
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
0,114 kg
Gross weight
0,117 kg
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177665439
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Описание продукта
SV клемма для шин, для планочного силового разъединителя NH, разм. 00 (SV 9346040/050)
Листы данных
Általános műszaki információk