Усилитель с запрессованной гайкой для планочных силовых разъединителей NH

Артикульный номер: SV 9676.831

Используется в комбинации с винтовыми соединителями для механического соединения соединительных элементов, например, угловых соединителей.

Артикульный номер:
SV 9676.831
Описание продукта
Для крепления планочных силовых разъединителей NH разм. 00 на шинные системы с межцентровым расстоянием 185 мм.
Материал
Нержавеющая сталь
Указание по монтажу
Дополнительно необходимы винты M8 (гальванически оцинкованы, твердость 8.8)
Длина винта = толщина шины + крепежный размер 20 мм
Подходит для шинной системы
Flat-PLS
Размер
Резьба: M8
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
0,06 kg
Gross weight
0,086 kg
Код ТНВЭД
73181692
EAN
4028177697461
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV усилитель с запрессованной гайкой M8, (Flat-PLS)
Документация
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk