Для держателей плоских медных шин для адаптации размеров шин 12 x 5 и 12 x 10 мм.
- Статья №.:
- SV 9340090
- Описание продукта
- Для установки шин сечением 12 x 5 и 12 x 10 мм.
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 7035
- Подходит для арт. №
- 9340.000
- 9340.004
- 9340.010
- 9340.030
- Упаковка
- 12 шт.
- Вес нетто
- 0,024 kg
- Gross weight
- 0,021 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177551916
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV вставка, для держателя шин, SV 934000/004/010/030, для шины ШВ: 12x5/12x10 мм
- Документация
- Руководство