Для шинных сборок 1250 A (100 мм), 1600 A (185 мм), 2500 A (150 мм), 3000 A (150 мм).
- Статья №.:
- SV 3055000
- Материал
- Усиленный стекловолокном, термопластичный полиэстер (PBT)
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 7035
- Количество полюсов
- 3-пол.
150 mm - Подходит для шин
- 60 x 10 мм
- 80 x 10 мм
- Номинальный ток макс.
- 2 500 A
- Размер
- Ширина: 30 мм
Высота: 420 мм
Глубина: 160 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 4,16 kg
- Gross weight
- 4,503 kg
- Код ТНВЭД
- 85469010
- EAN
- 4028177035782
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Описание продукта
- SV держатель шин, 3-пол., расстояние между центрами шин 150 мм, для шины ШВ: 80x10 мм
- Документация
- Safety instructions