Для шинных сборок 1250 A (100 мм), 1600 A (185 мм), 2500 A (150 мм), 3000 A (150 мм).
- Статья №.:
- SV 3073000
- Материал
- Усиленный стекловолокном, термопластичный полиэстер (PBT)
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 7035
- Количество полюсов
- 3-пол.
100 mm - Подходит для шин
- 30 x 10 мм
- 40 x 10 мм
- 50 x 10 мм
- 60 x 10 мм
- Номинальный ток макс.
- 1 250 A
- Размер
- Ширина: 22 мм
Высота: 320 мм
Глубина: 70 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 1,612 kg
- Gross weight
- 1,83 kg
- Код ТНВЭД
- 85469010
- EAN
- 4028177036079
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Описание продукта
- SV держатель шин, 3-пол., расстояние между центрами шин 100 мм, для шины ШВ: 30-60x10 мм
- Документация
- Safety instructions
- Руководство