Для адаптации размеров шин от 30x 10 до 60 x 10 шагами по 10 мм.
- Статья №.:
- SV 3076000
- Материал
- Усиленный стекловолокном, термопластичный полиэстер (PBT)
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 7035
- For adapting the busbar width
- 50 мм
- Упаковка
- 24 шт.
- Вес нетто
- 0,024 kg
- Gross weight
- 0,037 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177036116
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Описание продукта
- SV вставной элемент, для держателя шин, SV 3073000 (E-Cu 50x10 мм)