Клемма подключения

Статья №.: SV 3459500

Для подключения круглых проводников и гибких медных шин.

Статья №.:
SV 3459500
Описание продукта
Для непосредственного подключения круглых проводов и гибких медных шин.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная, пассивированная
Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
22,5 x 20 мм
Указание
При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил
Подключение проводов
70 ‐ 185 мм²
Для толщины шин
10 мм
Упаковка
15 шт.
Вес нетто
1,815 kg
Gross weight
2,02 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
7,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177042780
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Описание продукта
SV клемма для подключения провода, 70-185 мм², размеры клеммы ШВ: 22,5x20 мм, для толщины шин 10 мм
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация