Для подключения гибких медных шин без сверления отверстий.
- Статья №.:
- SV 3554000
- Описание продукта
- Для подключения гибких медных шин без сверления отверстий.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная, пассивированная
- Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
- 34 x 10 мм
- Подходит для шин
- 12 x 5 - 30 x 10 мм
- Подходит для шин
- Шины E-Cu
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 0,699 kg
- Gross weight
- 0,8 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177044234
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Описание продукта
- SV плоская клемма, для гибких медных шин, размер клеммы ШВ: 34x10 мм, для шин ШВ: 12x5-30x10 мм
- Документация
- Safety instructions