Пластины Cu из электролитной меди F20 высокой степени очистки, длина: 2000 мм/шина.
- Статья №.:
- SV 3573005
- Материал
- Пластины Cu: твердая медь высокой чистоты F20
Изоляция: высокостойкая виниловая смесь, растяжение 370 %, температура: -30 °C...+105 °C, негорючесть согласно UL-94 V0, прочность на пробой: 20 кВ/мм - Длина
- 2 000 мм
- Rated current for temperature increase 50 K
- 645 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 485 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 770 A
- Указание
- Конструкция = количество пластин x ширина пластины x толщина пластины
- Могут быть индивидуально укорочены
- Суммирование температуры окружающего воздуха и превышения температуры дает температуру гибкой шины из полосовой меди. Пример: 3565.000 имеет нагрузку в 180 A, т. е. температура повышается на 30 K. При температуре окружающего воздуха 35 °C образуется температуру провода в 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Исполнение пластинчатой плоской меди
- Кол-во пластин: 5
Ширина пластин: 32 мм
Толщина пластин: 1 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,398 kg
- Gross weight
- 3,598 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 2,87
- Код ТНВЭД
- 85446010
- EAN
- 4028177666795
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Описание продукта
- SV гибкая медная шина, ШВ: 32x5 мм, L: 2000 мм