Для подключений проводов и плоских клемм.
- Статья №.:
- SV 3091000
- Описание продукта
- Для подключений проводов и плоских клемм.
- Материал
- ABS
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 7035
- Height when mounted on 60 mm busbar systems
- 230 мм
- Height when mounted on 100 mm busbar systems
- 325 мм
- Указание
- Для 3-полюсных систем с расстоянием между центрами шин 60/100 мм
- Применение возможно только в системе без поддона основания
- Если система оснащена поддоном, необходимо механически укоротить защитные кожухи
- Размер
- Ширина: 200 мм
Глубина: 110 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 2 kg
- Gross weight
- 2,597 kg
- Код ТНВЭД
- 85472000
- EAN
- 4028177036369
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Описание продукта
- SV системная крышка, ШГ: 200x110 мм, В: 230-325 мм