Laminated copper bar, tin-plated

Статья №.: SV 9685725

Cu lamina made from high-purity electrolytic copper F20, tin-plated, length: 2000 mm/bar.

Статья №.:
SV 9685725
Материал
Пластины Cu: твердая медь высокой чистоты F20
Изоляция: высокостойкая виниловая смесь, растяжение 370 %, температура: -30 °C...+105 °C, негорючесть согласно UL-94 V0, прочность на пробой: 20 кВ/мм
Длина
2 000 мм
Rated current for temperature increase 50 K
770 A
Rated current for temperature increase 30 K
585 A
Rated current for temperature increase 70 K
920 A
Указание
Конструкция = количество пластин x ширина пластины x толщина пластины
Могут быть индивидуально укорочены
Суммирование температуры окружающего воздуха и превышения температуры дает температуру гибкой шины из полосовой меди. Пример: 3565.000 имеет нагрузку в 180 A, т. е. температура повышается на 30 K. При температуре окружающего воздуха 35 °C образуется температуру провода в 35 °C + 30 K = 65 °C.
Исполнение пластинчатой плоской меди
Кол-во пластин: 10
Ширина пластин: 24 мм
Толщина пластин: 1 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
4,5 kg
Gross weight
5,005 kg
Доля меди (кг / штук)
4,27
Код ТНВЭД
85446010
Описание продукта
SV Laminated copper bar E-Cu, tin-plated, WxH: 24x10 mm, L: 2000 mm
Допуски
UR + C-UR (recognized)