Для подключения круглых проводов.
- Статья №.:
- SV 3450505
- Преимущества
- Не требует обслуживания
- Быстрый монтаж на вставных креплениях
- Клеммный корпус с интегрированными панелями для маркировки
- Универсальное подключение проводов
- Области применения
- Для применение в качестве отвода для токовых шин, шин N или PE в НКУ, а также в качестве клеммы подключения в шкафах со счетчиками.
- Для монтажа на шинах E-Cu или CUPONAL
- Принцип действия
- Изолированная клемма для подключения без инструментов
- Разблокировка провода с помощью встроенного разблокировочного штырька
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 7042
- Test specification
- МЭК 60 999-1
- МЭК 60 947-7-1/-2
- Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником
- 0,5 ‐ 4 мм²
- Подключение проводов, тонкопроволочных без наконечника
- 0,5 ‐ 4 мм²
- Подключение проводов, многопроволочных
- 0,5 ‐ 4 мм²
- Подключение проводов, сплошных
- 0,5 ‐ 6 мм²
- Для толщины шин
- 5 мм
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,14 kg
- Gross weight
- 0,151 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177813960
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Описание продукта
- SV клемма для подключения провода, 0,5- 6 мм² (Push-in), для толщины шины 5 мм
- Документация
- Safety instructions
- Руководство