Универсальный держатель для гибких медных шин

Статья №.: SV 3079010

Для крепления гибких медных шин или для крепления пакетов гибких медных шин.

Статья №.:
SV 3079010
Описание продукта
Для крепления пакетов гибких медных шин от 5 x 40 x 1 до 10 x 100 x 1 мм.
Материал
Усиленный стекловолокном, термопластичный полиэстер (PBT)
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание
1 универсальный держатель соответствуют изображенному на фото комплекту поставки
Гибкие медные шины группируемые
Да
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,65 kg
Gross weight
0,66 kg
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177388826
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Описание продукта
SV универсальный держатель, для гибкой медной шины, ШВ: 40x5-100x10 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство