Держатель предохранителей

Статья №.: SV 3427040

3-полюсные, для расстояния в 60 мм между центрами шин.

Статья №.:
SV 3427040
Исполнение
Easy Connect
Материал
Предохранительный элемент: усиленный стекловолокном, термопластичный полиэстер (PBT)
Защита от прикосновения: полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Защита от прикосновения: полиамид
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Готовый к подключению предварительно смонтированный элемент, вкл. кожух для защиты от прикосновения и внешние клеммы подключения
Указание
При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Указание
Для применения плавких вставок согласно DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Тип подключения (электрического)
Рамная клемма
Плавкие вставки
D II-E 27 (винт)
Номинальное напряжение изоляции Ui
690 B
Номинальный ток макс.
25 A
Номинальное рабочее напряжение
500 В (DC)
500 В, 3~
Размер
Ширина: 56 мм
Высота: 251 мм
Подключение проводов
1,5 ‐ 16 мм²
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Количество полюсов
3-пол.
Номинальное рабочее напряжение (L1 + L2)
500 В (DC)
Номинальное рабочее напряжение (L1 + L3)
500 В (DC)
Round conductor cross-section
1,5 ‐ 16 мм²
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
2,1 kg
Gross weight
1,86 kg
Доля меди (кг / штук)
0,094
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177674974
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Описание продукта
SV держатель предохранителей,  DII-E27, 25 А, 500 В, 3-пол., подключение круглых проводов 1,5-16 мм², винт, вкл. защиту от прикосновения
Допуски
ABS
DNV
Lloyds Register
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Safety instructions
Прочая техническая информация
Руководство
Листы данных
Техническая информация