Панель, боковая для держателей предохранителей

Статья №.: SV 3093010

Для монтажа при помощи зажимов на защите от прикосновения.

Статья №.:
SV 3093010
Описание продукта
Для монтажа при помощи зажимов на защите от прикосновения.
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Плавкие вставки
D 02-Е 18
Подходит для арт. №
3418.010
Упаковка
10 шт.
Вес нетто
0,15 kg
Gross weight
0,167 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177675032
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Описание продукта
SV кожух, боковой, для предохранительного элемента, SV 3418010
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация