Для монтажа при помощи зажимов на защите от прикосновения.
- Статья №.:
- SV 3093020
- Описание продукта
- Для монтажа при помощи зажимов на защите от прикосновения.
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 7035
- Плавкие вставки
- D II-E 27
- D III-E 33
- Подходит для арт. №
- 3427.010
- 3433.010
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,18 kg
- Gross weight
- 0,189 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177675049
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Описание продукта
- SV кожух, боковой, для предохранительного элемента, SV 3427010/3433010
- Документация
- Руководство