Со встроенным мигающим сигнализатором и индикатором рабочего режима для контроля предохранителей.
- Статья №.:
- SV 9340950
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- Корпус: RAL 7035
Предохранительный штекер: RAL 7001 - Комплект поставки
- Вкл. компенсирующие пружины для предохранителй D 01 и 10 x 38 мм
- Указание
- При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Указание
- Для применения плавких вставок согласно DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Со встроенным визуальным контролем предохранителя с помощью мигающего индикатора и индикатора режима работы, а также прокладкой кабеля до 6 мм²
- Тип подключения (электрического)
- Рамная клемма
- Плавкие вставки
- D 01 (с компенсирующей пружиной)
- D 02 (с адаптерной втулкой)
- 10 x 38 (с компенсирующей пружиной)
- Fuse inserts footnote
- При установке вставок D 01 и 10 x 38 мм необходимо использовать удерживающую пружину. Применение вставок D 01 опционально возможно со втулкой для цоколя D 02.
- Номинальный ток макс.
- 63 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 400 В
- Test specification
- МЭК/DIN EN 60 947-3
- Размер
- Ширина: 27 мм
Высота: 226 мм - Подключение проводов
- 1,5 ‐ 25 мм²
- Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Диапазон напряжений светового индикатора
- 100 ‐ 400 B
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Round conductor cross-section
- 1,5 ‐ 25 мм²
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 0,975 kg
- Gross weight
- 1,04 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,066
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177603400
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Описание продукта
- SV держатель предохранителей, D-Switch, 63 А, 400 В, 3-пол., подключение круглых проводов 1,5-25 мм²
- Документация
- Safety instructions
- Руководство