Силовой предохранительный разъединитель NH

Статья №.: SV 9343200

Статья №.:
SV 9343200
Исполнение
For 60 mm busbar systems
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет
Корпус: RAL 7035
Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин
Clamping area width: 32 мм
Clamping area height: 10 мм
Указание
Подключение секторных проводов 120 – 300 мм².
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Указание
Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UR могут отличаться. Применения согласно UR только в сочетании с "предохранителями специального назначения".
Отвод проводов
сверху/снизу
Тип подключения (электрического)
Рамная клемма
Номинальный ток макс.
400 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 3~
Для размера NH
2
Test specification
МЭК/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер
Ширина: 210 мм
Высота: 298 мм
Подключение проводов
95 ‐ 300 мм²
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Клемма для гибких медных шин
20 мм
Количество полюсов
3-пол.
Round conductor cross-section
95 ‐ 300 мм²
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,42 kg
Gross weight
3,62 kg
Доля меди (кг / штук)
1
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177540385
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Описание продукта
SV силовой предохранительный разъединитель NH, разм. 2, 400 А, 690 В, 3-пол., рамная клемма
Допуски
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Прочая техническая информация
Руководство
Листы данных
Техническая информация