Силовой предохранительный разъединитель NH с электронным контролем состояния (ЭКС)

Статья №.: SV 9343230

Статья №.:
SV 9343230
Исполнение
For 60 mm busbar systems
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет
Корпус: RAL 7035
Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин
Clamping area width: 50 мм
Clamping area height: 10 мм
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Отвод проводов
сверху/снизу
Тип подключения (электрического)
Винт М10
Номинальный ток макс.
400 A
Номинальное рабочее напряжение
400 В - 690 В, 3~
Для размера NH
2
Test specification
МЭК/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер
Ширина: 210 мм
Высота: 298 мм
Подключение проводов
10 ‐ 240 мм²
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Количество полюсов
3-пол.
с электронным контролем состояния (ЭКС)
Да
Round conductor cross-section
10 ‐ 240 мм²
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,2 kg
Gross weight
3,52 kg
Доля меди (кг / штук)
1
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177540415
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Описание продукта
SV силовой предохранительный разъединитель NH, разм. 2, 400 А, 400-690 В, 3-пол., винт M10, с электронным контролем состояния
Допуски
CQC-CCC
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Technical Data sheet
Техническая информация