Для разъединителей NH размером 1 - 3 с винтовым подключением, для непосредственного подключения круглых и секторных проводов, а также гибких медных шин.
- Статья №.:
- SV 9344610
- Описание продукта
- Для непосредственного подключения круглых и секторных проводов, а также гибких медных шин. Подходит для разъединителей NH с винтовым подключением.
- Материал
- Литая латунь
- Поверхность
- Никелированная
- Клемма для гибких медных шин
- Clamping area width: 20 мм
Clamping area height: 14 мм - Тип подключения (электрического)
- Рамная клемма
- Для типоразмера
- 1
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 50 ‐ 150 мм²
- Подключение проводов
- 35 ‐ 150 мм²
- Round conductor cross-section
- 35 ‐ 150 мм²
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 0,171 kg
- Gross weight
- 0,175 kg
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177540972
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Описание продукта
- SV рамная клемма, для силового предохранительного разъединителя NH, разм. 1 (с винтовым подключением), подключение круглых проводов 35-150 мм², клемма ШВ: 20x14 мм