Для планочных силовых разъединителей NH размера 00, удлиненная конструкция для использования кабельных наконечников с длинной обжимной гильзой.
- Статья №.:
- SV 9346460
- Описание продукта
- Удлиненное исполнение для применения кабельных наконечников с длинной обжимной гильзой.
- Материал
- Поликарбонат
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,05 kg
- Gross weight
- 0,059 kg
- Код ТНВЭД
- 85472000
- EAN
- 4028177660519
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Описание продукта
- SV защитные панели клемм подключения, для планочных силовых разъединителей NH, разм. 00 (60/100 мм)