Защита от прикосновения со всех сторон, вкл. кабельный канал для бокового расширения клеммного блока на 14 мм.
- Статья №.:
- SV 3427030
- Описание продукта
- Защита от прикосновения, вкл. кабельный канал для бокового расширения клеммного блока на 14 мм.
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 7035
- Плавкие вставки
- D II-E 27
- Подходит для арт. №
- 3427.010
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,8 kg
- Gross weight
- 0,86 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177683211
- ETIM 9
- EC001638
- ETIM 8
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Описание продукта
- SV расширение секции подключения, для предохранительного элемента, SV 3427010
- Документация
- Руководство