Расширение секции подключения для держателей предохранителей

Статья №.: SV 3433030

Защита от прикосновения со всех сторон, вкл. кабельный канал для бокового расширения клеммного блока на 14 мм.

Статья №.:
SV 3433030
Описание продукта
Защита от прикосновения, вкл. кабельный канал для бокового расширения клеммного блока на 14 мм.
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Плавкие вставки
D III-E 33
Подходит для арт. №
3433.010
Упаковка
10 шт.
Вес нетто
0,7 kg
Gross weight
0,948 kg
Код ТНВЭД
85444290
EAN
4028177683228
ETIM 9
EC001638
ETIM 8
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Описание продукта
SV расширение секции подключения, для предохранительного элемента, SV 3433010
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация