Силовые предохранительные разъединители NH разм. 000

Статья №.: SV 3431020

Статья №.:
SV 3431020
Исполнение
For 60 mm busbar systems
Материал
Усиленный стекловолокном полиамид
Негорючесть согласно UL 94
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет
Корпус: RAL 7035
Крышка: RAL 7001
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Отвод проводов
сверху
Тип подключения (электрического)
Рамная клемма
Номинальный ток макс.
100 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 3~
Для размера NH
000
Test specification
МЭК/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер
Ширина: 53 мм
Высота: 213 мм
Подключение проводов
2,5 ‐ 50 мм²
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Количество полюсов
3-пол.
Round conductor cross-section
2,5 ‐ 50 мм²
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,619 kg
Gross weight
0,64 kg
Доля меди (кг / штук)
0,15
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177628724
ETIM 9
EC000249
ETIM 8
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Описание продукта
SV силовой предохранительный разъединитель NH, разм. 000, 100 А, 690 В, 3-пол., рамная клемма, отвод проводов вверх
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Техническая информация