- Статья №.:
- SV 3431030
- Исполнение
- с электронным контролем состояния (ЭКС)
For 60 mm busbar systems
- Материал
- Усиленный стекловолокном полиамид
Негорючесть согласно UL 94
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
- Цвет
- Корпус: RAL 7035
Крышка: RAL 7001
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Отвод проводов
- снизу
- Тип подключения (электрического)
- Рамная клемма
- Номинальный ток макс.
- 100 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 3~
- Для размера NH
- 000
- Test specification
- МЭК/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
- Размер
- Ширина: 53 мм
Высота: 213 мм
- Подключение проводов
- 2,5 ‐ 50 мм²
- Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Round conductor cross-section
- 2,5 ‐ 50 мм²
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,599 kg
- Gross weight
- 0,62 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,15
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177628731
- ETIM 9
- EC000249
- ETIM 8
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Описание продукта
-
SV силовой предохранительный разъединитель NH, разм. 000, 100 А, 690 В, 3-пол., рамная клемма, отвод проводов вниз