Шины E-Cu

Статья №.: SV 3589005

Длина: 2400 мм на шину.

Статья №.:
SV 3589005
Материал
E-Cu F30
Длина
2 400 мм
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Стандарты
DIN EN 13 601
Сечение
60 мм x 10 мм
Размер
Длина: 2.400 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
25,8 kg
Gross weight
25,88 kg
Доля меди (кг / штук)
12,9
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177684607
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина E-Cu, ШВ: 60x10 мм, L: 2400 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Листы данных
Техническая информация