PDU UK basic

Статья №.: DK 7979813

Электрораспределение специально разработано для ЦОД и отдельно стоящих стоек с использованием штекеров UK (BS 1363).

Статья №.:
DK 7979813
Описание продукта
High-End-электрораспределение с компактной конструкцией для IT-сетевых и серверных стоек. В зависимости от исполнения с обширными функциями управления для измерения и контроля электроэнергии.
Преимущества
Монтажный комплект без инструментов для VX IT
Энергосберегающая конструкция, малое собственное потребление
Технические характеристики
Цветная маркировка фаз и защитных контуров (L1=розовый, L2=черный, L3=белый)
Материал
Алюминий, анодированный
Розетки: пластик
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Опции
Защита от перенапряжения тип 3 с заменяемыми в процессе работы проводниками, с контролем статуса, интегрируется в корпус PDU
Защита от перенапряжения тип 3 с заменяемыми в процессе работы проводниками, с контролем статуса, интегрируется в корпус PDU
Размер
Ширина: 44 мм
Глубина: 70 мм
Длина: 1.095 мм
Кол-во розеток и тип
16 x BS 1363
Розетки
16 x BS 1363
Номинальный ток (макс.)
13 A
Номинальная мощность
3 кВт
Ввод питания
Кол-во: 1
Кол-во фаз на ввод питания: 1~
Длина кабеля подключения
3 м
Тип подключения (электрического)
UK
Директивы
Директива по ЭМС 2014/30/EU
Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
Стандарты
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Диапазон рабочих температур
5 °C...50 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...95 %
Диапазон температур хранения
-25 °C...70 °C
Подходит для
Тип корпуса: Рама шкафа VX IT: ≥ 1.200 мм
Тип корпуса: 19" профильные шины VX IT: ≥ 1.800 мм
Тип корпуса: TX CableNet: ≥ 1.200 мм
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
85366990
EAN
4028177948594
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Описание продукта
DK PDU UK, basic, компактное базовое электрораспределение, ШДГ: 44x745x62 мм, 16x BS 1363, 230 В, 1~, 13 А
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Листы данных
Technical details 2