- Статья №.:
- DK 7859.081
- Описание продукта
- Модульные PDU для компактного монтажа по принципу "Zero-U" между боковой стенкой и 19˝ монтажной плоскостью в IT-шкафах шириной 800 мм.
- Материал
- Алюминий, анодированный
- Длина
- 1 695 мм
- Длина кабеля подключения
- 3 м
- Тип подключения (электрического)
- жестк./CEE
- Кол-во
- 1
- Кол-во фаз на ввод питания
- 3~
- Номинальный ток (макс.)
- 16 A
- Кол-во мест для модулей (макс.)
- 6
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 20
- Размер
- Длина: 1.695 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
Высота: ≥ 2.000 мм
- Диапазон рабочих температур
- 5 °C...45 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 10...90 %
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4 kg
- Gross weight
- 4,3 kg
- Код ТНВЭД
- 85369001
- EAN
- 4028177956636
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Описание продукта
-
DK модульный PDU, токовая шина PSM, модульная система распределения для вертикального монтажа, в пространстве Zero-U IT-шкафа шириной 800 мм, 3~, 16 А, длина: 1695 мм, мест под модули: 6, вводов питания: 1, длина кабеля подключения: 3 м, штекер CEE, для высоты шкафа: 2000 мм, алюминиевый профиль, анодированный