PSM Zero-U-Space

Статья №.: DK 7859090

Модульные PDU для компактного монтажа по принципу "Zero-U" между боковой стенкой и 19˝ монтажной плоскостью в IT-шкафах шириной 800 мм.

Статья №.:
DK 7859090
Описание продукта
Модульные PDU для компактного монтажа по принципу "Zero-U" между боковой стенкой и 19˝ монтажной плоскостью в IT-шкафах шириной 800 мм.
Материал
Алюминий, анодированный
Длина
1 695 мм
Длина кабеля подключения
3 м
Тип подключения (электрического)
жестк./CEE
Кол-во
1
Кол-во фаз на ввод питания
1~
Номинальный ток (макс.)
32 A
Кол-во мест для модулей (макс.)
5
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 20
Размер
Длина: 1.695 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX IT
Высота: ≥ 2.000 мм
Диапазон рабочих температур
5 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...90 %
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
4,9 kg
Gross weight
5,2 kg
Код ТНВЭД
85369001
EAN
4028177956643
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Описание продукта
DK модульный PDU, токовая шина PSM, модульная система распределения для вертикального монтажа, в пространстве Zero-U IT-шкафа шириной 800 мм, 1~, 32 А, длина: 1695 мм, мест под модули: 5, вводов питания: 1, длина кабеля подключения: 3 м, штекер CEE, для высоты шкафа: 2000 мм, алюминиевый профиль, анодированный
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство