- Статья №.:
 
- DK 7979142
 
- Описание продукта
 
- Компактное базовое электрораспределение. Благодаря PDU basic каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. В зависимости от исполнения PDU возможен горизонтальный монтаж на 19" плоскость или вертикальный монтаж (в т. ч. по принципу Zero-U). 
 
- Преимущества
 
- При вертикальном монтаже возможно размещение по принципу Zero-U в стойках Rittal VX IT или TS IT без инструментов 
 
- Цветная маркировка фаз и защитных контуров (L1=розовый, L2=черный, L3=белый) 
 
- Монтажный комплект без инструментов для VX IT 
 
- Материал
 
- Алюминиевый прессованный профиль, анодированный
Розетки: пластик  
- Комплект поставки
 
- Фиксатор штекера для штекеров МЭК C14, C20
Вкл. крепежный материал  
- Опции
 
- Защита от перенапряжения тип 3 с заменяемыми в процессе работы проводниками, с контролем статуса, интегрируется в корпус PDU
Возможны другие цвета корпуса  
- Размер
 
- Ширина: 44 мм
Глубина: 70 мм
Длина: 1.495 мм  
- Кол-во розеток и тип
 
- 42 x C13 
 
- Номинальное рабочее напряжение
 
- 400 В (AC) 
 
- Номинальный ток (макс.)
 
- 16 A 
 
- Номинальная мощность
 
- 11 кВт 
 
- Ввод питания
 
- Кол-во: 1
Кол-во фаз на ввод питания: 3~  
- Длина кабеля подключения
 
- 3 м 
 
- Тип подключения (электрического)
 
- CEE 
 
- Директивы
 
- Директива по ЭМС 2014/30/EU 
 
- Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU 
 
- Стандарты
 
- EN 62368-1 
 
- EN 61000-3 
 
- EN 61000-4 
 
- EN 61000-6 
 
- EN 62053-21 
 
- Диапазон рабочих температур
 
- 5 °C...50 °C 
 
- Влажность воздуха (без конденсата)
 
- 10...95 % 
 
- Диапазон температур хранения
 
- -20 °C...70 °C 
 
- Подходит для
 
- Тип корпуса: Рама шкафа VX IT: ≥ 1.800 мм
Тип корпуса: 19" профильные шины VX IT: ≥ 1.800 мм  
- Упаковка
 
- 1 шт. 
 
- Вес нетто
 
- 4,3 kg
 
- Gross weight
 
- 4,6 kg
 
- Код ТНВЭД
 
- 85366990 
 
- EAN
 
- 4028177947580 
 
- ETIM 9
 
- EC002762 
 
- ETIM 8
 
- EC002762 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142604 
 
- Описание продукта
 
- 
DK PDU basic, компактное базовое электрораспределение, ШДГ: 44x1405x62 мм, МЭК 60 320: 42x C13, 230 В, 3~, 16 А