- Статья №.:
 
- DK 7979336
 
- Описание продукта
 
- High-End-электрораспределение с компактной конструкцией для IT-сетевых и серверных стоек. С функцией управления с измерением электроэнергии на ввод питания или на фазу. 
 
- Преимущества
 
- При вертикальном монтаже возможно размещение по принципу Zero-U в стойках Rittal VX IT или TS IT без инструментов 
 
- Цветная маркировка фаз и защитных контуров (L1=розовый, L2=черный, L3=белый) 
 
- Монтажный комплект без инструментов для VX IT 
 
- Автономное питание PDU, подключение к внешнему источнику питания не требуется 
 
- Точность измерения ±1 % (кВтч) согл. EN 62 053-21 
 
- Программируемое поведение при восстановлении питания (вкл/откл/последний статус) 
 
- Программируемое переключение (время/программируемая логика) 
 
- Встроенные часы с аккумуляторной буферизацией (макс. 10 лет, батарея заменяется) 
 
- Встроенный электромагнитный зуммер для акустической сигнализации 
 
- Настраиваемые граничные значения (предупреждение/тревога) для напряжения, тока, мощности 
 
- Общий и циклический (со сбросом) счетчики часов работы 
 
- Технические характеристики
 
- Дисплей/блок контроллера в корпусе PDU поворачивается на 180° и заменяется 
 
- Встроенный блок питания с полным резервированием, питание от всех фаз 
 
- Отказоустойчивое электропитание PDU с резервированием по всем фазам 
 
- Напряжение В, ток А, частота Гц 
 
- Активная мощность, активная энергия, кажущаяся мощность, реактивная энергия 
 
- Коэффициент мощности (cosPhi) и фазовый угол 
 
- Измерение тока нейтрали/несимметричной нагрузки 
 
- Контроль предохранителей у PDU со встроенным предохранителем 
 
- Контроль опциональной защиты от перенапряжения 
 
- Яркий ЖК-дисплей 128 x 128 пикселов (RGB) с фоновой подсветкой и режимом энергосбережения для индикации данных мощности и конфигурации PDU 
 
- Датчики положения для поворота дисплея и корректное отображение PDU на веб-странице 
 
- Светодиоды, многоцветные (зеленый/желтый/красный) для сигнализации коммутационных состояний и предельных значений по фазам или на вводе питания 
 
- Индикатор Power для отображения наличия питания 
 
- Энергосберегающая конструкция, малое собственное потребление 
 
- Материал
 
- Алюминий, анодированный
Розетки: пластик  
- Комплект поставки
 
- Вкл. крепежный материал 
 
- Опции
 
- Защита от перенапряжения тип 3 с заменяемыми в процессе работы проводниками, с контролем статуса, интегрируется в корпус PDU
Измерение тока утечки (тип B) на вход/фазу/предохранитель
Контроль опциональной защиты от перенапряжения
Возможность подключения датчиков CMC III CAN-Bus для контроля условий окружающей среды (макс. 16 датчиков)
Возможны другие цвета корпуса  
- Measurement functions, description
 
- Резервное питание веб-сервера PDU через PoE,а также последовательное отключение розеток 
 
- Коммутационная функция на розетку 
 
- Недопущение перегрузок: последовательное включение розеток после восстановления напряжения 
 
- Сохранение состояний реле в т. ч. при отключении питания 
 
- Бистабильные реле: малый ток/высокая мощность в т. ч. для высоких токов до макс. 300 А 
 
- Группирование: совместное управление несколькими розетками 
 
- Измерение на фазу или на вводе питания 
 
- Мощный CPU (ARM Cortex A8) 
 
- Цифровой вход (беспотенциальный контакт) 
 
- Дополнительный сигнальный/релейный выход (перекидной) 
 
- Размер
 
- Ширина: 44 мм
Глубина: 70 мм
Длина: 1.495 мм  
- Кол-во розеток и тип
 
- 24 x C13 / 6 x C19 
 
- Розетки
 
- 24 x C 13
6 x C 19  
- Номинальное рабочее напряжение
 
- 400 В (AC) 
 
- Номинальный ток (макс.)
 
- 16 A 
 
- Номинальная мощность
 
- 11 кВт 
 
- Ввод питания
 
- Кол-во фаз на ввод питания: 3~ 
 
- Длина кабеля подключения
 
- 3 м 
 
- Тип подключения (электрического)
 
- CEE 
 
- Интерфейсы
 
- Ethernet-интерфейс с полным резервированием 10/100/1000 Мбит/с (2x RJ45, 1x с PoE) 
 
- USB 2.0 Port (USB-A) для массовой настройки, обновления ПО и журнала данных 
 
- Интерфейс CAN-Bus (RJ45) для макс. 16 датчиков окружающей среды 
 
- Последовательный порт RS232 (RJ12) для LTE-блока, Scripting, CLI 
 
- Использование собственных сертификатов/TLS 1.2 
 
- Отправка E-mail при появлении тревоги (SMTP) 
 
- Управление пользователями, включая управление правами 
 
- Подключение LDAP(S)/Radius/Active Directory 
 
- Подключение Syslog-Server (макс. 2 сервера) 
 
- Директивы
 
- Директива по ЭМС 2014/30/EU 
 
- Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU 
 
- Стандарты
 
- EN 62368-1 
 
- EN 61000-3 
 
- EN 61000-4 
 
- EN 61000-6 
 
- EN 62053-21 
 
- Протоколы
 
- Веб-сервер (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP 
 
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS 
 
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA 
 
- MIB для интеграции в стороннее DCIM-ПО 
 
- FTP/SFTP (обновление/передача файлов) 
 
- Диапазон рабочих температур
 
- 5 °C...50 °C 
 
- Влажность воздуха (без конденсата)
 
- 10...95 % 
 
- Диапазон температур хранения
 
- -20 °C...70 °C 
 
- Подходит для
 
- Тип корпуса: Рама шкафа VX IT: ≥ 1.800 мм
Тип корпуса: 19" профильные шины VX IT: ≥ 1.800 мм  
- Упаковка
 
- 1 шт. 
 
- Вес нетто
 
- 4 kg
 
- Gross weight
 
- 4,2 kg
 
- Код ТНВЭД
 
- 85366990 
 
- EAN
 
- 4028177947986 
 
- ETIM 9
 
- EC002762 
 
- ETIM 8
 
- EC002762 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142604 
 
- Описание продукта
 
- 
DK PDU international, switched, компактное базовое электрораспределение вкл. измерение электроэнергии по фазам, индивидуально управляемые розетки, с сетевым интерфейсом и дисплеем, ШДГ: 44x1480x85 мм