PDU managed

Статья №.: DK 7979411

High-End-электрораспределение для стойки с функциями измерения и контроля энергии для каждой розетки. Вход со штекером CEE (16 А/32 А) и розетками C13 и C19.

Статья №.:
DK 7979411
Описание продукта
High-End-электрораспределение с компактной конструкцией для IT-сетевых и серверных стоек. В зависимости от исполнения с обширными функциями управления для измерения и контроля электроэнергии.
Преимущества
При вертикальном монтаже возможно размещение по принципу Zero-U в стойках Rittal VX IT или TS IT без инструментов
Цветная маркировка фаз и защитных контуров (L1=розовый, L2=черный, L3=белый)
Монтажный комплект без инструментов для VX IT
Автономное питание PDU, подключение к внешнему источнику питания не требуется
Точность измерения ±1 % (кВтч) согл. EN 62 053-21
Программируемое поведение при восстановлении питания (вкл/откл/последний статус)
Программируемое переключение (время/программируемая логика)
Встроенные часы с аккумуляторной буферизацией (макс. 10 лет, батарея заменяется)
Встроенный электромагнитный зуммер для акустической сигнализации
Настраиваемые граничные значения (предупреждение/тревога) для напряжения, тока, мощности, настраиваются отдельно для каждой розетки
Технические характеристики
Дисплей/блок контроллера в корпусе PDU поворачивается на 180° и заменяется
Встроенный блок питания с полным резервированием, питание от всех фаз
Отказоустойчивое электропитание PDU с резервированием по всем фазам
Напряжение В, ток А, частота Гц
Активная мощность, активная энергия, кажущаяся мощность, реактивная энергия
Коэффициент мощности (cosPhi) и фазовый угол
Измерение тока нейтрали/несимметричной нагрузки
Контроль предохранителей у PDU со встроенным предохранителем
Яркий ЖК-дисплей 128 x 128 пикселов (RGB) с фоновой подсветкой и режимом энергосбережения для индикации данных мощности и конфигурации PDU
Датчики положения для поворота дисплея и корректное отображение PDU на веб-странице
Светодиоды, многоцветные (зеленый/желтый/красный) для сигнализации коммутационных состояний и пороговых значений по розеткам
Индикатор Power для отображения наличия питания
Энергосберегающая конструкция, малое собственное потребление
Материал
Алюминий, анодированный
Розетки: пластик
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Опции
Защита от перенапряжения тип 3 с заменяемыми в процессе работы проводниками, с контролем статуса, интегрируется в корпус PDU
Измерение тока утечки (тип B) на вход/фазу/предохранитель
Контроль опциональной защиты от перенапряжения
Возможность подключения датчиков CMC III CAN-Bus для контроля условий окружающей среды (макс. 16 датчиков)
Возможны другие цвета корпуса
Measurement functions, description
Резервное питание веб-сервера PDU через PoE,а также последовательное отключение розеток
Коммутационная функция на розетку
Недопущение перегрузок: последовательное включение розеток после восстановления напряжения
Сохранение состояний реле в т. ч. при отключении питания
Бистабильные реле: малый ток/высокая мощность в т. ч. для высоких токов до макс. 300 А
Группирование: совместное управление несколькими розетками
Измерение на фазу или на вводе питания
Дополнительное измерение по розеткам
Мощный CPU (ARM Cortex A8)
Цифровой вход (беспотенциальный контакт)
Дополнительный сигнальный/релейный выход (перекидной)
Размер
Ширина: 44 мм
Глубина: 70 мм
Длина: 1.095 мм
Кол-во розеток и тип
10 x Schuko (тип F, CEE 7/3)
Розетки
10 x Schuko
Номинальное рабочее напряжение
230 В (AC)
Номинальный ток (макс.)
16 A
Номинальная мощность
3,7 кВт
Ввод питания
Кол-во: 1
Кол-во фаз на ввод питания: 1~
Длина кабеля подключения
3 м
Тип подключения (электрического)
CEE
Интерфейсы
Ethernet-интерфейс с полным резервированием 10/100/1000 Мбит/с (2x RJ45, 1x с PoE)
USB 2.0 Port (USB-A) для массовой настройки, обновления ПО и журнала данных
Интерфейс CAN-Bus (RJ45) для макс. 16 датчиков окружающей среды
Последовательный порт RS232 (RJ12) для LTE-блока, Scripting, CLI
Использование собственных сертификатов/TLS 1.2
Отправка E-mail при появлении тревоги (SMTP)
Управление пользователями, включая управление правами
Подключение LDAP(S)/Radius/Active Directory
Подключение Syslog-Server (макс. 2 сервера)
Директивы
Директива по ЭМС 2014/30/EU
Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
Стандарты
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Протоколы
Веб-сервер (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB для интеграции в стороннее DCIM-ПО
FTP/SFTP (обновление/передача файлов)
Диапазон рабочих температур
5 °C...50 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...95 %
Диапазон температур хранения
-20 °C...70 °C
Подходит для
Тип корпуса: Рама шкафа VX IT: ≥ 1.200 мм
Тип корпуса: 19" профильные шины VX IT: ≥ 1.800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
4 kg
Gross weight
5 kg
Код ТНВЭД
85366990
EAN
4028177948082
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Описание продукта
DK PDU managed, High-End-электрораспределение, вкл. измерение электроэнергии, управление и контроль по розеткам, с сетевым интерфейсом и дисплеем, ШДГ: 44x1095x70 мм
Допуски
TÜV
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Additional instructions
Quick guide
Листы данных
Техническая информация
Technical details 2
Visio Shapes
ПО
Программное обеспечение