PDU UK, исполнение metered

Статья №.: DK 7979823

Электрораспределение специально разработано для ЦОД и отдельно стоящих стоек с использованием штекеров UK (BS 1363).

Статья №.:
DK 7979823
Исполнение
Исполнение 19"
Описание продукта
High-End-электрораспределение с компактной конструкцией для IT-сетевых и серверных стоек. В зависимости от исполнения с обширными функциями управления для измерения и контроля электроэнергии.
Преимущества
Монтажный комплект без инструментов для VX IT
Энергосберегающая конструкция, малое собственное потребление
Технические характеристики
Цветная маркировка фаз и защитных контуров (L1=розовый, L2=черный, L3=белый)
Компактный силовой выключатель (16 A - Carling type)
Product modification
Минимальный объем заказа 5 штук
Материал
Алюминий, анодированный
Розетки: пластик
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Опции
Защита от перенапряжения тип 3 с заменяемыми в процессе работы проводниками, с контролем статуса, интегрируется в корпус PDU
Возможность подключения датчиков CMC III CAN-Bus для контроля условий окружающей среды (макс. 16 датчиков)
Размер
Ширина: 44 мм
Глубина: 70 мм
Длина: 1.695 мм
Кол-во розеток и тип
16 x BS 1363 / 4 x C19
Розетки
16 x BS 1363
4 x C 19
Номинальный ток (макс.)
32 A
Номинальная мощность
7,4 кВт
Ввод питания
Кол-во: 1
Кол-во фаз на ввод питания: 1~
Длина кабеля подключения
3 м
Тип подключения (электрического)
CEE
Директивы
Директива по ЭМС 2014/30/EU
Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
Стандарты
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Диапазон рабочих температур
5 °C...50 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...95 %
Диапазон температур хранения
-25 °C...70 °C
Подходит для
Тип корпуса: Рама шкафа VX IT: ≥ 1.800 мм
Тип корпуса: 19" профильные шины VX IT: ≥ 2.000 мм
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
85366990
EAN
4028177948648
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Описание продукта
DK PDU UK, metered, компактное базовое электрораспределение вкл. измерение электроэнергии по фазам, с сетевым интерфейсом и дисплеем, ШДГ: 44 x1955 x62 мм, 16xBS 1363, 4xC19
Допуски
TÜV
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Additional instructions
Quick guide
Листы данных
Техническая информация
Technical details 2
Visio Shapes
ПО
Программное обеспечение