Продукт снимается с производства с: 30 дек. 2024 г.
- Статья №.:
- DK 7979616
- Исполнение
- Красный
- Преимущества
- Integral measurement of current (A); active power (kW); voltage (V); frequency (Hz); power (kWh) and phase angle (°)
- Точность измерений ± 2 %
- Технические характеристики
- Отказоустойчивое электропитание PDU с резервированием по всем фазам
- Connection cable, with connector, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
- Напряжение В, ток А, частота Гц
- ЖК-дисплей
- Принцип действия
- Power measurement per phase or infeed
- Материал
- Aluminium, spray-finished, red, similar to RAL 3020
Cover: Plastic PA 6 GF30, black, similar to RAL 9005 - Комплект поставки
- PDU with local measurement, 32 A, 1-phase, red
2 крепежных уголка - Measurement functions, description
- Измерение на фазу или на вводе питания
- Размер
- Ширина: 44 мм
Глубина: 47 мм
Длина: 1.308 мм - Кол-во розеток и тип
- 24 x C13 / 6 x C19
- IEC/EN/60320/C13
- IEC/EN/60320/C19
- Розетки
- 24 x C 13
6 x C 19
2-pole with protective contact, black - Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 50 Гц/60 Гц
- Номинальный ток (макс.)
- 32 A
- Номинальная мощность
- 7,4 кВт
- Ввод питания
- Кол-во: 1
Кол-во фаз на ввод питания: 1~ - Длина кабеля подключения
- 3 м
- Тип подключения (электрического)
- CEE
- Директивы
- Директива по ЭМС 2014/30/EU
- Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
- Диапазон рабочих температур
- 5 °C...45 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 5...95 %
- Диапазон температур хранения
- -5 °C...60 °C
- Подходит для
- Тип корпуса: Рама шкафа VX IT: ≥ 1.800 мм
Тип корпуса: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,3 kg
- Gross weight
- 3,5 kg
- Код ТНВЭД
- 85366990
- EAN
- 4028177976252
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142606
- Описание продукта
- PDU with local power measurement, red version, 24x C13, 6x C19, 2-pole with earthing contact, black, WxHxD: 44x1308x47 mm
- Документация
- Руководство