- Статья №.:
- DK 7240200
- Описание продукта
- Блоки розеток в алюминиевом корпусе.
- Преимущества
- Практичное и универсальное крепление
- Гибкость снижает затраты на складирование
- В 482,6 мм (19") профиле предусмотрено достаточно места для прокладки кабеля питания, без изгибов между блоком розеток и профильной шиной
- Материал
- Алюминий, анодированный
Вставки розеток: Поликарбонат
- Комплект поставки
- Блок розеток
2 крепежных уголка
Вкл. крепежный материал
- Исполнение
- Без переключателей
- Розетки
- 12 x Розетка для маломощного оборудования C13
- Размер
- Высота: 44 мм
Глубина: 44 мм
Длина: 482,6 мм
- Длина кабеля подключения
- 2 м
- Кабель подключения (тип)
- H05VV-F3G1,5
- Крепежный размер
- 452,5 мм
- Допуск крепежных размеров
- ± 25 мм
- Номинальное рабочее напряжение
- 250 V AC, 50 Hz
- Номинальное напряжение
- 250 V AC, 50 Hz
- Номинальный ток (макс.)
- 16 A
- Тип подключения (электрического)
- Наконечники жил
- Возможности монтажа
- Элементы с 25 мм перфорацией
- Настенный IT-распределитель, сзади, поперек (если позволяет ширина)
- Рама шкафа
- 482,6 мм (19") плоскость
- Указание
- Рекомендуется предусмотреть резерв по рабочему току во избежание ложных срабатываний от пусковых токов, в зависимости от случая применения
- Крепежный размер изменяется в диапазоне 25 мм, указан размер между серединами отверстий в крепежных уголках
- Стандарты
- EN 60320-2-2
- Цвет вставки розетки
- серый
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,8 kg
- Gross weight
- 0,864 kg
- Код ТНВЭД
- 85366990
- EAN
- 4028177237537
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Описание продукта
-
DK блок розеток, без выключателя, МЭК 60 320: 12x C13, 250 В, 16 А, ДВГ: 482,6x44x44 мм,