Блок розеток для штекеров C14

Статья №.: DK 7240201

Блоки розеток различных исполнений для крепления на каркас, в настенный распределитель DK, поперек или на 482,6 мм (19") плоскость.

Статья №.:
DK 7240201
Описание продукта
Блоки розеток в алюминиевом корпусе.
Преимущества
Практичное и универсальное крепление
Гибкость снижает затраты на складирование
В 482,6 мм (19") профиле предусмотрено достаточно места для прокладки кабеля питания, без изгибов между блоком розеток и профильной шиной
Материал
Алюминий, анодированный
Вставки розеток: Поликарбонат
Комплект поставки
Блок розеток
2 крепежных уголка
Вкл. крепежный материал
Встроенный слаботочный предохранитель 5 x 20 мм (10 A)
Без кабеля подключения, необходимо оборудовать силами клиента
Исполнение
С входом C14
Розетки
9 x Розетка для маломощного оборудования C13
Размер
Высота: 44 мм
Глубина: 44 мм
Длина: 482,6 мм
Длина кабеля подключения
2 м
Кабель подключения (тип)
H05VV-F3G1,5
Крепежный размер
452,5 мм
Допуск крепежных размеров
± 25 мм
Номинальное рабочее напряжение
250 V AC, 50 Hz
Номинальное напряжение
250 V AC, 50 Hz
Номинальный ток (макс.)
10 A
Тип подключения (электрического)
IEC 60320: C14
Возможности монтажа
Элементы с 25 мм перфорацией
Настенный IT-распределитель, сзади, поперек (если позволяет ширина)
Рама шкафа
482,6 мм (19") плоскость
Указание
Рекомендуется предусмотреть резерв по рабочему току во избежание ложных срабатываний от пусковых токов, в зависимости от случая применения
Крепежный размер изменяется в диапазоне 25 мм, указан размер между серединами отверстий в крепежных уголках
Стандарты
Розетки: DIN VDE 0620-1
Цвет вставки розетки
Чёрный
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,54 kg
Gross weight
0,61 kg
Код ТНВЭД
85366990
EAN
4028177237544
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Описание продукта
DK блок розеток, со входом C14, МЭК 60 320: 9x C13, 250 А, 10 А, ДВГ: 482,6x44x44 мм,
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Info sheet
Листы данных
Каталог технических систем