- Статья №.:
- SZ 2506100
- Описание продукта
- Для монтажа на несущих шинах TS 35/7,5 и TS35/15 согласно EN 60 715. Винтовые зажимы единые с одной стороны. Ширина корпуса 45 мм.
- Материал
- Полиамид
- Цвет
- серый
- Номинальное напряжение
- 250 В AC
- Номинальный ток (макс.)
- 16 A
- Розетки
- D, евророзетка (тип F, CEE 7/3)
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,13 kg
- Gross weight
- 0,14 kg
- Код ТНВЭД
- 85366990
- EAN
- 4028177494664
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Описание продукта
-
SZ розетка для крепления на несущую шину, Schuko, CEE 7/4